??
Selezione modello CAD
K0739.1212024X100
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0739 - Piedini di regolazione in acciaio o acciaio inox
Lista materiale
K0739.1212024X100
BESTKIPP
N. d'ordine
K0739.1212024X100
W
Angolare
°
MATERIAL
Materiale
Acciaio inox
FORM
Forma
A
A
Distanza
0 mm
D
Diametro
120 mm
D1
Filettatura
M24
H
Altezza
32 mm
H1
Altezza
144 mm
H2
Altezza
44.0 mm
SW
Apertura chiave
20 mm
SW1
-
L
Lunghezza
100 mm
BELASTUNG
Carico ammissibile max. kN
30.0 kN
GEW
Poids
1.1400 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245228713
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions